Eshop

Connettore EPIC® RJ45

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il connettore modulare può essere combinato idealmente con il cavo flessibile a 4 coppie ETHERLINE Cat. 5e e può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.

Connettore RJ45 per modulo MC RJ45

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

No data available for displayw
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Connettore RJ45 per MCS 8 RJ45
CE6326
CE6326maschio810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Connettore RJ45 per l'impiego nel modulo MCS 8 RJ45

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000309
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Modulo per componenti/unità attive di rete

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulo per componenti di rete attivi

Tensione Nominale (V)

  • max. 125V

Corrente nominale (A)

  • max. 1,5 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Placcati oro

Numero di contatti

  • 8

Tipologia del contatto

  • IDC/collegamento terminale a perforazione:
    Cat5, AWG 24-26

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.