Modulo EPIC® MC: 20 contatti
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
Il modulo di alta corrente con 20 contatti è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi ed è idoneo ad esempio nei sistemi di controllo.
- Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
- Per macchine automatiche di crimpatura
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Macchine per la stampa
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 100 V
Corrente nominale (A)
- 4 A
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- Placcati oro
Numero di contatti
- 20
Tipologia del contatto
- Collegamento a crimpare: 0,08 - 0,56 mm²
Cicli di innesto
- 50
Testato VDE
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
