Modulo power: HHC1
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
Il modulo di alta corrente gestisce intensità di corrente elevate per l’accumulo sufficiente ed è appositamente concepito per l’impiego nella robotica e nei sistemi di controllo.
- Per elevata corrente
- Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo
| Codice articolo | Article description | Tipo di contatto | Slots | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo power: HHC1 | |||||||
44424030
| MCS HHC1 | maschio | 2 | 10 | |||
44424031
| MCB HHC1 | femmina | 2 | 10 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Trasferimento di corrente elevata
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Applicazione
- Automazione industriale
- Industria robotica
- Ingegneria di controllo
- Energie rinnovabili
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- 320
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 5 mOhm
Numero di contatti
- 1
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 25mm² ... 95mm²
Materiale
- PA
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- * Trade product
- A causa delle sezioni ridotte dei contatti PE dei telai, il contatto PE deve essere ulteriormente protetto da cortocircuiti per mezzo di un circuito di protezione che offra un tempo di interruzione sufficientemente breve (<0,25s).
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
