Eshop

Modulo EPIC® MC: 4 contatti HE

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

La combinazione di un numero maggiore di funzioni all’interno di questo connettore garantisce un’elevata flessibilità, in modo tale da poter essere utilizzato, ad esempio, nelle macchine stampa.

Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 4 contatti HE
10399000
MCS 4 CMmaschio4110
10399100
MCB 4 CMfemmina4110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Macchine per la stampa
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Corrente nominale (A)

  • 25 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 4

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,5 - 4,0 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.