Modulo power: HC2

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di alta corrente garantisce un’elevata intensità di corrente in uno slot modulare e combina un numero maggiore di funzioni. È idoneo per robotica e sistemi di controllo.

Per elevata corrente in un solo modulo

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSlotsUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Modulo power: HC2
44424012
EPIC® MCS HC2maschio110
44424013
EPIC® MCB HC2femmina110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Trasferimento di corrente elevata
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Applicazione

  • Industria meccanica e impiantistica
  • Industria robotica
  • Ingegneria di controllo
  • Energie rinnovabili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 65

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 2

Tipologia del contatto

  • Collegamento crimpato: 16.0 mm²

Materiale

  • PA6

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Connessione PE con conduttore da 16 mm ² solo con il copicorda a occhiello 44424029
  • Gli inserti devono essere utilizzati nelle apposite custodie
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.