
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Moduli EPIC® MC
- Modulo EPIC® MC: 3 contatti
Modulo EPIC® MC: 3 contatti
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.




Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
Il modulo di segnale a tre poli contiene 3 contatti ed è idoneo per l’impiego nei sistemi di controllo, nella costruzione di macchinari ed impianti e nelle macchine stampa.
Per correnti elevate in ingombri ristretti
- Altri clienti hanno acquistato anche
- Correlati e ritenuti interessanti da altri clienti
- Utensili idonei
- Contatti adeguati:
- Custodie adeguate

10383200
Il modulo di alta corrente e segnale di alta tensione combina un numero maggiore di funzioni garantendo così un’elevata flessibilità. Può essere, ad esempio, utilizzato nella robotica.

EPIC MCS-HC 2 S STECKERMODUL
EPIC MCS-HC 2 S STECKERMODUL
10344100
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato a 2 poli garantisce un’elevata flessibilità grazie alla combinazione di diverse funzioni all’interno di un unico prodotto.

EPIC MC MODULO HE 4 POLI MASCHIO
EPIC MC MODULO HE 4 POLI MASCHIO
10399000
La combinazione di un numero maggiore di funzioni all’interno di questo connettore garantisce un’elevata flessibilità, in modo tale da poter essere utilizzato, ad esempio, nelle macchine stampa.

EPIC MCS 3 MASCHIO
EPIC MCS 3 MASCHIO
10399800
Il modulo di segnale e di alta corrente può essere combinato in un’unica custodia ed è idoneo per macchine stampa e la costruzione di macchinari ed impianti.

Modular MC MCB HHC2
Modular MC MCB HHC2
44424018
Il modulo di alta corrente garantisce elevate intensità di corrente per l’accumulo sufficiente dell’energia e contiene contatti a crimpare antivibrazione.

EPIC MCS-HC 1+PE S STECKERMODUL
EPIC MCS-HC 1+PE S STECKERMODUL
10344600
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato e messa a terra rinforzata è idoneo per l’impiego nelle macchine stampa e nei sistemi di controllo.

MCS 4 F STECKERMODUL
MCS 4 F STECKERMODUL
10399600
Il modulo con morsetto a molla garantisce un collegamento rapido con perno a molla ed è dotato di 4 contatti. Può essere, ad esempio, utilizzato nelle macchine stampa.

EPIC MCB 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCB 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
10345300
Il modulo di alta corrente dispone di 4 contatti di alimentazione e 8 contatti per dati e può, ad esempio, essere utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti e nei sistemi di controllo.

EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
10344300
Il modulo di alta corrente dispone di 4 contatti di alimentazione e 8 contatti per dati e può, ad esempio, essere utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti e nei sistemi di controllo.

EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
10344300
Il modulo di alta corrente dispone di 4 contatti di alimentazione e 8 contatti per dati e può, ad esempio, essere utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti e nei sistemi di controllo.

M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
10383600
Il modulo di alta corrente con 20 contatti è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi ed è idoneo ad esempio nei sistemi di controllo.

MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
10382300
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
10382200
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
10382200
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

EPIC MCB 3 FEMMINA
EPIC MCB 3 FEMMINA
10399900
Il modulo di segnale e di alta corrente può essere combinato in un’unica custodia ed è idoneo per macchine stampa e la costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC MCS 3 MASCHIO
EPIC MCS 3 MASCHIO
10399800
Il modulo di segnale e di alta corrente può essere combinato in un’unica custodia ed è idoneo per macchine stampa e la costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC MCB-HC 2 B FEMALE MODULE
EPIC MCB-HC 2 B FEMALE MODULE
10345100
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato a 2 poli garantisce un’elevata flessibilità grazie alla combinazione di diverse funzioni all’interno di un unico prodotto.

EPIC MCS-HC 2 S STECKERMODUL
EPIC MCS-HC 2 S STECKERMODUL
10344100
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato a 2 poli garantisce un’elevata flessibilità grazie alla combinazione di diverse funzioni all’interno di un unico prodotto.

EPIC MC Profibus DP male modul
EPIC MC Profibus DP male modul
10390400
Il modulo PROFIBUS DP è idoneo per il funzionamento bus continuo e dispone di un collegamento filettato garantendo così un’installazione semplice.

EPIC MCB HC2
EPIC MCB HC2
44424013
Il modulo di alta corrente garantisce un’elevata intensità di corrente in uno slot modulare e combina un numero maggiore di funzioni. È idoneo per robotica e sistemi di controllo.

H-B 48 SDRL 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 48 SDRL 29 ZW. BOX MOUNT BASE
10168000
La custodia grande e robusta con 2 ingressi cavo, una leva in lunghezza e un coperchio termoplastico è idonea per l’impiego nell’industria della plastica.

EPIC H-BVE 3 SS DR
EPIC H-BVE 3 SS DR
10210010
La matrice multipolare dispone di contatti di commutazione ritardati che interrompono l’alimentazione elettrica del collegamento corrispondente prima di scollegare i contatti di lavoro.

EPIC H-K 004.1/4 MAS 6-16
EPIC H-K 004.1/4 MAS 6-16
381167279
La matrice combinata è idonea per l’alimentazione e il controllo e può, ad esempio, essere utilizzata nel settore delle energie rinnovabili e nei sistemi di controllo.

EPIC ULTRA H-B 24 AG QB (1)
EPIC ULTRA H-B 24 AG QB (1)
70250222
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

EPIC H-BVE 6 SS DR
EPIC H-BVE 6 SS DR
10239010
La matrice multipolare dell’alta tensione dispone di due contatti di commutazione e rappresenta la soluzione ideale per la costruzione di macchinari ed impianti e l’industria meccanica.

EPIC H-BVE 10 SS DR
EPIC H-BVE 10 SS DR
10270010
La matrice multipolare consente il comando per la separazione dei carichi e può essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-K 004/8 FS
EPIC H-K 004/8 FS
44424054
L'uso combinato per potenza e controllo è adatto alla trasmissione di grandi potenze abbinate a segnali elettrici. Viene utilizzato in molti settori dell'industria.

EPIC H-A 16 SS 33-48 DR PH1
EPIC H-A 16 SS 33-48 DR PH1
10540100
La matrice standard compatta può essere utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione. Può essere utilizzata per la costruzione di macchinari e dispositivi.

EPIC H-BE 16 SS DR 17-32
EPIC H-BE 16 SS DR 17-32
10202000
La matrice standard con collegamento filettato può essere utilizzata per tensioni ed intensità di corrente maggiori ed è estremamente affidabile.

EPIC H-A 004 MCC
EPIC H-A 004 MCC
44424057
L’inserto con morsetto a molla è perfetto per tutti coloro che desiderano assemblare senza attrezzi speciali. Garantisce un collegamento a prova di vibrazioni ed è realizzato in plastica robusta e non infiammabile in conformità alla norma UL94 V-0. L’inserto 3+PE è adatto alle custodie della serie EPIC® H-A 3 e ha anche l’approvazione UL.

EPIC K 4/2 SS
EPIC K 4/2 SS
44424043
La matrice combinata è idonea per l’alimentazione e il controllo e può, ad esempio, essere utilizzata nel settore delle energie rinnovabili e nei sistemi di controllo.

EPIC H-BE 24 SS DR
EPIC H-BE 24 SS DR
10196000
La matrice multifunzione con collegamento filettato è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di +125 gradi ed è idonea per l’industria della plastica.

EPIC H-A 004 MS
EPIC H-A 004 MS
381167225
La matrice robusta dispone di un collegamento filettato facilmente utilizzabile e si adatta ad esempio all’utilizzo nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 003 MCC
EPIC H-A 003 MCC
44424055
L’inserto con morsetto a molla è perfetto per tutti coloro che desiderano assemblare senza attrezzi speciali. Garantisce un collegamento a prova di vibrazioni ed è realizzato in plastica robusta e non infiammabile in conformità alla norma UL94 V-0. L’inserto 3+PE è adatto alle custodie della serie EPIC® H-A 3 e ha anche l’approvazione UL.

EPIC H-K 004/0 MS
EPIC H-K 004/0 MS
381166843
La matrice combinata garantisce emissioni di potenza estremamente elevate in un’unica soluzione ed è appositamente concepita per la combinazione con il cavo per servomotori ÖLFLEX.

EPIC H-A 3 SS
EPIC H-A 3 SS
10420000
La piccola matrice robusta è ideale per connettori di alimentazione elettrica e può essere, ad esempio, utilizzata anche per la costruzione di macchinari e dispositivi o nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 4 SS
EPIC H-A 4 SS
10431000
La matrice robusta dispone di un collegamento filettato facilmente utilizzabile e si adatta ad esempio all’utilizzo nei sistemi di controllo.

EPIC H-BE 10 SS DR
EPIC H-BE 10 SS DR
10192000
La matrice con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei sistemi di illuminazione ed audio.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Macchine per la stampa
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630 V
Corrente nominale (A)
- 40
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 3
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
