Modulo EPIC® MC: 10 contatti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo a 10 poli può essere selezionato con contatti maschio o femmina ed essere, ad esempio, utilizzato nelle macchine stampa e nella costruzione di macchinari ed impianti.

Ideale per trasmissione dati

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 10 contatti
10382400
MCS 10 CMmaschio10110
10382500
MCB 10 CMfemmina10110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Macchine per la stampa
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Corrente nominale (A)

  • max. 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 10

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.