EPIC® MC BUS

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Modulo schermato per la trasmissione dati, Cat5e fino a Gigabit/s, contatto a crimpare per messa a contatto permanente esente da vibrazioni, morsetto per cavi 3 - 9 mm

Modulo schermato per la trasmissione di dati e segnali. Adatto per Ethernet CAT.5e

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolicointerferenze

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

EPIC® MC BUS
10390410
EPIC® MCS BUS 2x(4) CMmaschio2x (4 + schermatura)210
10390411
EPIC® MCB BUS 2x(4) CMfemmina2x (4 + schermatura)210
EPIC® MC BUS PIN
10390412
EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CMmaschio4 + schermatura-10
10390413
EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CMfemmina4 + schermatura-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Modulo schermato per la trasmissione di dati e segnali. Adatto per Ethernet CAT.5e
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • CAT5e fino a 1 Gigabit/s
  • Morsetto cavo 3 - 9mm
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Impianti industriali
  • Energie rinnovabili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 50

Tensione di prova

  • 0,8 kV

Corrente nominale (A)

  • 10

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 8

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Materiale

  • PA

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • -40°C
  • +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.