EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

In caso di utilizzo di contatti torniti si suggerisce di utilizzare utensili quali una pinza a crimpare, il localizzatore o lo strumento di sblocco pneumatico.

La scelta per contatti placcati oro o argento di qualità

CSA RU

Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Sezione conduttore in mm² Marcatura della sezione Superficie Lunghezza di spelatura (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Contatti
13162000
H-D 1,6 tornito maschio 0.14 - 0.37 1 Ag 8,0 100
13163000
H-D 1,6 tornito femmina 0.14 - 0.37 1 Ag 8,0 100
13162100
H-D 1,6 tornito maschio 0.5 2 Ag 8,0 100
13163100
H-D 1,6 tornito femmina 0.5 2 Ag 8,0 100
13162200
H-D 1,6 tornito maschio 0.75 - 1 3 Ag 8,0 100
13163200
H-D 1,6 tornito femmina 0.75 - 1 3 Ag 8,0 100
13162300
H-D 1,6 tornito maschio 1.5 4 Ag 8,0 100
13163300
H-D 1,6 tornito femmina 1.5 4 Ag 8,0 100
13162400
H-D 1,6 tornito maschio 2.5 5 Ag 5,8 100
13163400
H-D 1,6 tornito femmina 2.5 5 Ag 5,8 100
13162500
H-D 1,6 tornito maschio 0.14 - 0.37 1 Au 8,0 100
13163500
H-D 1,6 tornito femmina 0.14 - 0.37 1 Au 8,0 100
13162600
H-D 1,6 tornito maschio 0.5 2 Au 8,0 100
13163600
H-D 1,6 tornito femmina 0.5 2 Au 8,0 100
13162700
H-D 1,6 tornito maschio 0.75 - 1 3 Au 8,0 100
13163700
H-D 1,6 tornito femmina 0.75 - 1 3 Au 8,0 100
13162800
H-D 1,6 tornito maschio 1.5 4 Au 8,0 100
13163800
H-D 1,6 tornito femmina 1.5 4 Au 8,0 100
13162900
H-D 1,6 tornito maschio 2.5 5 Au 5,8 100
13163900
H-D 1,6 tornito femmina 2.5 5 Au 5,8 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.