EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

  • Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
  • Rivestimento argento o oro a scelta

CSARU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²Cross-section identificationSuperficieLunghezza di spelatura (mm)Unità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Contatti
13162000
H-D 1,6 tornitomaschio0.14 - 0.371Ag8,0100
13163000
H-D 1,6 tornitofemmina0.14 - 0.371Ag8,0100
13162100
H-D 1,6 tornitomaschio0.52Ag8,0100
13163100
H-D 1,6 tornitofemmina0.52Ag8,0100
13162200
H-D 1,6 tornitomaschio0.75 - 13Ag8,0100
13163200
H-D 1,6 tornitofemmina0.75 - 13Ag8,0100
13162300
H-D 1,6 tornitomaschio1.54Ag8,0100
13163300
H-D 1,6 tornitofemmina1.54Ag8,0100
13162400
H-D 1,6 tornitomaschio2.55Ag5,8100
13163400
H-D 1,6 tornitofemmina2.55Ag5,8100
13162500
H-D 1,6 tornitomaschio0.14 - 0.371Au8,0100
13163500
H-D 1,6 tornitofemmina0.14 - 0.371Au8,0100
13162600
H-D 1,6 tornitomaschio0.52Au8,0100
13163600
H-D 1,6 tornitofemmina0.52Au8,0100
13162700
H-D 1,6 tornitomaschio0.75 - 13Au8,0100
13163700
H-D 1,6 tornitofemmina0.75 - 13Au8,0100
13162800
H-D 1,6 tornitomaschio1.54Au8,0100
13163800
H-D 1,6 tornitofemmina1.54Au8,0100
13162900
H-D 1,6 tornitomaschio2.55Au5,8100
13163900
H-D 1,6 tornitofemmina2.55Au5,8100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
  • Rivestimento argento o oro a scelta
  • Disponibili sezioni da 0,14mm² a 2,5mm² per la trasmissione combinata di dati ed potenza
  • Con gli utensili adatti è possibile eseguire contatti in modo semplice e rapido

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.