EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra

Contatti di terra per serie EPIC® H-Q 5 e H-Q 7

Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Contacto con conductor protector crimpable para insertos EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeverageAutomazione industrialeguidaEolicoPer esternoScarico della trazione ottimaleRobusto

cRUus

Oops, an error occurred! Code: 20241219042709fdd3c045
Codice articolo Descrizione articoloVersioneSezione (min) in mm²Sezione (max) in mm²Lunghezza di spelatura (mm)Unità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Contatto PE, maschio, a crimpare per EPIC® H-Q 5
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0,75 ... 1,0 mm²maschio0,7517,410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm²maschio1,51,57,410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²maschio2,52,57,410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm²maschio447,410
Contatto PE, femmina, a crimpare per EPIC® H-Q 5
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0,75 ... 1,0 mm²femmina0,7517,410
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm²femmina1,51,57,410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²femmina2,52,57,410
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm²femmina447,410
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per l'impiego con gli inserti dei connettori EPIC® H-Q 5 e EPIC® H-Q 7.

Caratteristiche del prodotto

  • Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
  • Rivestimento in argento con protezione anticorrosione e a favore di un'elevata conducibilità elettrica e conducibilità termica.
  • Per conduttori con sezioni fino a 4,0 mm².

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Materiale

  • Ottone placcato argento CuZn / Ag

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.