Eshop

EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

  • Contatti placcati oro in 2 livelli di qualità
  • Per macchine automatiche di crimpatura
  • Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento

CSARU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²SuperficieLunghezza di spelatura (mm)NotePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)maschio0.08 - 0.22Au (0,8µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)femmina0.08 - 0.22Au (0,8µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)maschio0.08 - 0.22Au (0,1µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)femmina0.08 - 0.22Au (0,1µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)maschio0.22 - 0.56Au (0,8µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)femmina0.22 - 0.56Au (0,8µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)maschio0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)femmina0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,51 bobina (VPE) = 500 contatti1
44429030
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)maschio0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,51 Matassa (PU) = 10.000 contatti1
44429031
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)femmina0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,51 Matassa (PU) = 10.000 contatti1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.