MC 6.0 Contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti torniti modulari 6.0 devono essere utilizzati con l’utensile di compressione pneumatico, Klauke Type EK 60/22-L.

Contatti placcati argento e passivati

Codice articolo Descrizione articoloInsertiVersioneSezione in mm²Cross-section identificationSuperficieUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Contatti
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2maschio161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2femmina161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2maschio252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2femmina252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2maschio353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0Contatti a crimpare per moduli HHC2femmina353Ag20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Resistenza di contatto

  • < 1 mOhm

Materiale

  • lega di rame, argentati

Cicli di innesto

  • 500

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.