EPIC® MC 2,5 Contatti stampati su bobina

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti stampati sono avvolti in bobine da 100 o 200 pezzi per l'utilizzo con sezioni dei conduttori da 0,5 a 1,5 mm² e da 1,5 a 2,5 mm².

  • Contatti placcati argento e passivati
  • per una crimpatura molto rapida con pinza a mano per contatti su bobina
  • Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento

CSARU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²SuperficieLunghezza di spelatura (mm)NoteUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Contatti
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LImaschio0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 bobina (VPE) = 200 contatti1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIfemmina0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 bobina (VPE) = 200 contatti1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LImaschio1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 bobina (VPE) = 100 contatti1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIfemmina1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 bobina (VPE) = 100 contatti1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Contatto a crimpare stampato argentato su bobina piccola
  • Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147005 per sezioni da 0,5 a 1,5 mm²
    Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147006 per sezioni trasversali da 1,5 a 2,5 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.