EPIC® MC 2,5 contatti stampati

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti punzonati per sezioni conduttore da 0,5 a 2,5 mm² sono disponibili in versione maschio e femmina.

  • Contatti placcati argento e passivati
  • Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento

CSARU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²SuperficieLunghezza di spelatura (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti
11201000
MC 2,5 stampatomaschio0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11205000
MC 2,5 stampatofemmina0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11202000
MC 2,5 stampatomaschio1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
11206000
MC 2,5 stampatofemmina1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.