Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli per serie di connettori circolari M23

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

Codice articolo Descrizione articoloInsertiNumero contatti (inclusi)Configurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 17 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73008000
Tipo PNon assemblato-175
73008010
Tipo PNon assemblato-1720
73028000
Tipo P+ contatti maschio a saldare17175
73028010
Tipo P+ contatti maschio a saldare171720
73018000
Tipo P+ contatti femmina a saldare17175
73018010
Tipo P+ contatti femmina a saldare171720
Inserti 17 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73008500
Tipo ENon assemblato-175
73008510
Tipo ENon assemblato-1720
73028500
Tipo E+ contatti maschio a saldare17175
73028510
Tipo E+ contatti maschio a saldare171720
73018500
Tipo E+ contatti femmina a saldare17175
73018510
Tipo E+ contatti femmina a saldare171720
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 50 V

Tensione di prova

  • 0,8 kV

Corrente nominale (A)

  • 7 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 17
  • Contatti 17 * 1 mm

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
  • Contatti a saldare: fino a 1,0 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.