EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® M23 17 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23

  • Per contatti in bobina Sub-D
  • Per macchine automatiche di crimpatura
  • Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEEAC

No data available for display
Codice articolo Article descriptionInsertiConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 17 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
44420128
Tipo EVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D175
44420129
Tipo EVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D1720
44420130
Tipo EVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D175
Inserti 17 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
44420132
Tipo PVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D175
44420133
Tipo PVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D1720
44420134
Tipo PVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D175
44420135
Tipo PVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D1720
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie all'impiego di contatti in bobina Sub-D

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 50 V

Tensione di prova

  • 0,8 kV

Corrente nominale (A)

  • 4 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone, parzialmente placcato oro

Numero di contatti

  • 17
  • Contatti D-Sub 17 * 1mm

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,08 - 0,56 mm²

Cicli di innesto

  • 50

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.