EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® a 12 vie per circuiti stampati per serie di connettori circolari M23

  • Con contatti per PCB
  • solo per custodia tipo A1, B1, B2
  • Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CE

Codice articolo Article descriptionInsertiNumero contatti (inclusi)Configurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 12 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
44420107
Tipo Pcontatti maschio a saldare per circuito stampato12125
44420108
Tipo Pcontatti femmina a saldare per circuito stampato12125
Inserti 12 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
44420066
Tipo Econtatti maschio a saldare per circuito stampato12125
44420106
Tipo Econtatti femmina a saldare per circuito stampato12125
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti con a saldare per circuiti stampati. Ideali per l'utilizzo in combinazione con le basi M23 Tipo B1 e B2 per montaggio da retro pannello.

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 100 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 7 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 12
  • Contatti a saldare da 12 * 1 mm

Tipologia del contatto

  • A saldare Ø1,0 mm per montaggio su circuito stampato. Lunghezza terminale dal bordo posteriore della custodia B1/B2: 4mm

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.