Contatti da 1 mm, maschio, a crimpare, per inserti D-Sub |
44423357
| Contatti torniti D-SUB 1.0 mm² | 1mm maschio a crimpare 0,25-1,0mm² | M23 inserti D-Sub | 100 | | | |
Contatti da 1 mm, maschio |
72400001
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 10 | | | |
72400000
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 100 | | | |
72402001
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1mm maschio a saldare fino a 1mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 10 | | | |
72402000
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1mm maschio a saldare fino a 1mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 100 | | | |
Contatti da 2 mm, maschio |
72401000
| M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm maschio a crimpare 1,0-2,5mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 100 | | | |
72403100
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm maschio a saldare fino a 2,5mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 10 | | | |
72403000
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm maschio a saldare fino a 2,5mm² | per inserti M23 (non Sub-D) | 100 | | | |