
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® SIGNAL M23 Inserti
EPIC® SIGNAL M23 Inserti
I più venduti della categoria


EPIC SIGNAL M23 17P BLMS (20)
EPIC SIGNAL M23 17P BLMS (20)
73018010
Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)
EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)
73002722
Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 12E S D-Sub (5)
EPIC SIGNAL M23 12E S D-Sub (5)
44420120
Inserti EPIC® M23 12 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
44420128
Inserti EPIC® M23 17 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 6P (5)
EPIC SIGNAL M23 6P (5)
73002760
Inserti EPIC® SIGNAL M23 6 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 7P (5)
EPIC SIGNAL M23 7P (5)
44420148
Inserti EPIC® SIGNAL M23 7 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 8+1P BLMS (5)
EPIC SIGNAL M23 8+1P BLMS (5)
73002740
Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 9E (5)
EPIC SIGNAL M23 9E (5)
73002730
Inserti EPIC® SIGNAL M23 9 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 16P (5)
EPIC SIGNAL M23 16P (5)
73002700
Inserti EPIC® SIGNAL M23 16 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC SIGNAL M23 A1 +20 (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 +20 (5)
72004200
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 7,5-15,5 (20)
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 7,5-15,5 (20)
76134510
Connettore di alimentazione EPIC® LS1 con funzione di accoppiamento per prolunghe cavo

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 (5)
73000000
Connettore per cavo EPIC® LS1 Power con dado di collegamento

EPIC POWER LS1 A1 3+PE+4 (20)
EPIC POWER LS1 A1 3+PE+4 (20)
76004510
Custodia di montaggio connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale

EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
381167629
Proteggete i vostri beni! In questo caso, i vostri connettori M12. Il nostro cappuccio di protezione dalla polvere può essere facilmente applicato a qualsiasi connettore M12 non in uso, indipendentemente dal fatto che sia stato installato in un dispositivo o montato su un cavo. La codifica meccanica del connettore è irrilevante.

EPIC BATTERY 120RB7PC02
EPIC BATTERY 120RB7PC02
381167152
Tecnologia di collegamento speciale per sistemi di accumulo di energia fino a 1500 V: poiché i moduli batteria sono il componente più importante nei sistemi di accumulo di energia, il loro collegamento deve essere estremamente sicuro, rapido ed efficiente. Con questo connettore per poli della batteria ruotabile a 360°, il cablaggio dei poli della batteria sul lato anteriore si effettua in un batter d’occhio.
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 6 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 7 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 9 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 16 poli
- Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli
- EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti Sub-D
- EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D
- EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB
- EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti per PCB