Eshop

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

Codice articolo Descrizione articoloInsertiNumero contatti (inclusi)Configurazione dei contattiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Inserti 8+1 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73002736
Tipo Psenza contatti-8+15
73002737
Tipo Psenza contatti-8+120
73002738
Tipo P+ contatti maschio a saldare98+15
73002739
Tipo P+ contatti maschio a saldare98+120
73002740
Tipo P+ contatti femmina a saldare98+15
73002741
Tipo P+ contatti femmina a saldare98+120
Inserti 8+1 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73002742
Tipo Esenza contatti-8+15
73002743
Tipo Esenza contatti-8+120
73002744
Tipo E+ contatti maschio a saldare98+15
73002745
Tipo E+ contatti maschio a saldare98+120
73002746
Tipo E+ contatti femmina a saldare98+15
73002747
Tipo E+ contatti femmina a saldare98+120
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 150 V

Tensione di prova

  • 2,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 20 A (contatto 2mm)
  • 7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 8 + 1
  • Contatti 8 * 1mm + 1 * 2mm

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
    (1,0 - 2,5 mm² per contatto 2 mm)
  • Collegamento saldato: fino a 1,0 mm²
    (fino a 2,5 mm² per il contatto da 2 mm)

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.