EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti Sub-D

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® M23 12 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23

  • Per contatti in bobina Sub-D
  • Per macchine automatiche di crimpatura
  • Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEEAC

Codice articolo Descrizione articoloInsertiConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 12 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
44420120
Tipo EVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D125
44420121
Tipo EVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D1220
44420122
Tipo EVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D125
44420123
Tipo EVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D1220
Inserti 12 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
44420124
Tipo PVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D125
44420125
Tipo PVersione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D1220
44420126
Tipo PVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D125
44420127
Tipo PVersione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D1220
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie all'impiego di contatti in bobina Sub-D

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 100 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 4 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone, parzialmente placcato oro

Numero di contatti

  • 12
  • Contatti D-Sub 12 * 1 mm

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,08 - 0,56 mm²

Cicli di innesto

  • 50

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.