Eshop

ÖLFLEX® 110 FR / 110 FR CY

Cavo resistente agli oli, multi standard, approvato UL/CSA AWM, disponibile anche schermato

Cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 1000V, versione anche schermata

  • Autoestingiente IEC 60332-3-22, ULVW1, CSA FT1
  • Resistente ai raggi UV
  • Marcatura metrica sulla guaina esterna

AutoestinguenteResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CECSARU

No data available for displayw
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® 110 FR
9100502
2 X 0.55.09,6
91005031
3 X 0.55.214,4
91005041
4 X 0.55.719,2
9101002
2 X 1.05.719,2
9101003
3 G 1.06.129
9101004
4 G 1.06.638
9101005
5 G 1.07.248
9101007
7 G 1.08.067,2
9101010
10 G 1.010.496
9101012
12 G 1.010.7115,2
9101018
18 G 1.012.7173
9101019
19 G 1.012.7182
9101025
25 G 1.014.9240
9101026
26 G 1.015.3249,6
9101036
36 G 1.017.7345,6
9101050
50 G 1.020.9480
9101502
2 X 1.56.428,8
9101503
3 G 1.56.943
9101504
4 G 1.57.557,6
9101505
5 G 1.58.472
9101507
7 G 1.59.1100,8
9101510
10 G 1.511.8144
9101512
12 G 1.512.1172,8
9101518
18 G 1.514.4259,2
9101519
19 G 1.514.4273,6
9101525
25 G 1.516.8360
9101565
65 G 1.527.0936
9102503
3 G 2.58.572
9102504
4 G 2.59.396
9102505
5 G 2.510.4120
9102507
7 G 2.511.3168
9102512
12 G 2.515.0288
9102518
18 G 2.518.0432
9104003
3 G 4.09.7115
9104004
4 G 4.010.7154
9104005
5 G 4.011.9192
9106004
4 G 6.012.6230,4
9106005
5 G 6.014.0288
9110004
4 G 10.016.4384
9116004
4 G 16.019.3614,4
ÖLFLEX® 110 FR CY
9000502
2 X 0.55.624,8
90005031
3 X 0.55.832,8
90005041
4 X 0.56.237,5
9001504
4 G 1.58.480,5
9002504
4 G 2.510.1128,5
9004004
4 G 4.011.6190,6
9006004
4 G 6.013.6288,4
9010004
4 G 10.017.2558
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Ambienti industriali
  • Per posa fissa
  • Per zone asciutte, umide e bagnate
  • Adatto alla produzione di macchine e impianti

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Autoestinguente

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Autoestinguente IEC 60332-3-22 ex CEI20-22/II, IEC 60331-2, UL VW1, CSA FT1
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • UL AWM style 2570 (File No. 63634)CSA AWM I A/B II A/B
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54) a CEI 20-34/I

Costruzione

  • Conduttore a trefoli di fili sottili di rame nudo, classe 5
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori neri con numerazione bianca
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in nastro di poliestere(solo versione 110 FR CY)
  • Schermatura in calza di fili di rame stagnato (solo versione 110 FR CY)
  • Guaina esterna di PVC, resistente UV,grigio argento (RAL 7001)

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca

Resistenza specifica dell’isolamento

  • > 20 GOhm x cm

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • IEC: U0/U 450/750 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa (IEC): -40°C a +70°C
  • Posa fissa (UL/CSA): da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lunghezze standard senza supplemento: 50 / 100m o multipli di 50
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • G = con conduttore giallo/verde; X = senza conduttore giallo/verde