Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run
CONTROL TRAY CY: UL MTW, UL TC-ER, UL AWM, OIL RES I, CSA CIC/TC, CSA AWM I/II A/B, cavo schermato di alimentazione e comando, PVC, Tray Cable - Exposed Run
Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V
ÖLFLEX® 195 CY - cavo di controllo in PVC con UL/CSA AWM, resistente all’olio, schermato e flessibile per molteplici applicazioni, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V
Cavo di collegamento ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, classe 5 / IEC
Cavo di comando PVC, CPR Cca-s3,d1,a3 - con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 1000V, versione anche schermata
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY