ÖLFLEX 150 3G1,5
ÖLFLEX 150 3G1,5
0015303
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
Cavo di collegamento ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, classe 5 / IEC