SILVYN® FPS

SILVYN® FPS è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC

Resistente alla corrosionecatena portacaviImpermeabile

CERUVDE

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® USK-M/US-MAdatto a SILVYN® LKI-M/MSK-MAdatto a SILVYN® USK/US/LKI/EE-KMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® FPS
61711550
107 x 10810 x 1,012 x 1,5725
61711590
1410 x 141012 x 1,516 x 1,5925
61711630
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51125
61711670
1914.7 x 19.015--13,525
61711710
2116 x 211720 x 1,525 x 1,51625
61711750
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52125
61711790
3629 x 362532 x 1,540 x 1,52925
61711830
4538 x 453640 x 1,550 x 1,53625
61711910
5648 x 564050 x 1,563 x 1,54825
SILVYN® FPS 10M
61721690
107 x 10810 x 1,012 x 1,5710
61721700
1410 x 141012 x 1,516 x 1,5910
61721710
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51110
61721720
1914.7 x 19.015--13,510
61721730
2116 x 211720 x 1,525 x 1,51610
61721740
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52110
61721750
3629 x 362532 x 1,540 x 1,52910
61721760
4538 x 453640 x 1,550 x 1,53610
61721780
5648 x 564050 x 1,563 x 1,54810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla deformazione
  • Comprimibile ed estensibile
  • Resistente a oli e acidi
  • A tenuta di liquidi
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)
  • Industria robotica
  • Applicazioni mobili
  • Per uso interno

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di cadmio
  • Privo di silicone

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC
  • Guaina isolante in PVC morbido

Note

  • Matassa da 50 m su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Colore standard

  • Grigio

Materiale

  • PVC con filo di acciaio isolato

Campo di temperatura

  • da -25°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.