SILVYN® FPS-EDU
SILVYN® FPS-EDU è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC con calza in fili di acciaio
Estrema flessibilità e protezione meccanica allo stesso tempo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protegge da trucioli roventi
- Antitrazione
- Alta flessibilità
- Ermetico ed impermeabile
- Resistenza meccanica
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Automazione industriale
- Adatto a luoghi con presenza di scintille di saldatura e trucioli roventi
- Industria robotica
Costruzione
- Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC
- Guaina isolante in PVC morbido
- Calza in filo di acciaio zincato
Note
- Matassa da 10 m su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Materiale
- Filo di acciaio isolato per molle con guaina in PVC morbido e calza in fili di acciaio zincato
Campo di temperatura
- da -25°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.