SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU
55502689
SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione


SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo


































| Codice articolo | Grandezza nominale | Adatto a guaine di dimensione | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61802582 | 17 | 17 | 50 | |||
| 61802583 | 19 | 19 | 50 | |||
| 61802584 | 21 | 21 | 50 | |||
| 61802585 | 27 | 27 | 25 | |||
| 61802587 | 45 | 45 | 20 | |||
| 61802588 | 56 | 56 | 10 |