SILVYN® US EE
SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza a trazione
- Salvaspazio
- Resistenza alle vibrazioni
- Universali
- Montaggio semplice e rapido
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Struttura compatta
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
- Corpo con profilo esagonale
- Manicotto filettato
- Guarnizione
- Dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Anello di tenuta: TPE
Grado di protezione
- IP 54 (con SILVYN®FPS, FD-PU)
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.