SILVYN® LKI-M
SILVYN® LKI-M - raccordo per tubo girevole in plastica
Parte superiore girevole con manicotto interno integrato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio semplice e rapido
- Resistenza alle vibrazioni
- Antitrazione
- Girevole
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Industria robotica
- Per applicazioni girevoli
Caratteristiche del prodotto
- Superficie interna liscia
- Ingombro contenuto
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Parte superiore girevole con manicotto interno integrato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Colore standard
- Grigio argento (RAL 7001)
Materiale
- PP
Grado di protezione
- IP 54
Campo di temperatura
- da -10°C a +110°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.