ÖLFLEX® TRAY II CY

Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run

  • Utilizzo all'esterno in USA
  • Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79
  • EMC/schermato

Per esternoAutoestinguenteResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CECSARUULC_ULEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²AWG per conduttoreDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0-8.235,1119
2218040
4 G 1.0-8.855,2137
2218050
5 G 1.0-9.465,8149
2218070
7 G 1.0-10.186,9193
2218120
12 G 1.0-12.9149,3330
2218180
18 G 1.0-15.7214,2438
2218250
25 G 1.0-17.7354,2574
2216030
3 G 1.5-8.959,8144
2216040
4 G 1.5-9.674,5173
2216050
5 G 1.5-10.393,5189
2216070
7 G 1.5-11.3130,5246
2216120
12 G 1.5-15.1213,8426
2216180
18 G 1.5-17.3312,4515
2216250
25 G 1.5-19.6415,6708
2214030
3 G 2.5-9.891,2180
2214040
4 G 2.5-10.7125,7223
2214050
5 G 2.5-11.6150,1268
2214070
7 G 2.5-12.5201,2327
2214120
12 G 2.5-16.9333,6595
2214180
18 G 2.5-19.5487,6784
2214250
25 G 2.5-23.3685,11048
2212040
4 G 4.0-12.5186,4315
2212070
7 G 4.0-15.5310,2499
2210040
4 G 6.0-15.5271,7552
2208040
4 G 10.0-18.7438,6857
2206040
4 G 16.0-23.36991208
2204040
4 G428.61.296,81982
2202040
4 G233.21.899,52903
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Approvazioni "multiple" / per diverse applicazioni e destinazioni d'uso
  • Facile da installare e non servono protezioni, con conseguenti vantaggi sui costi di installazione
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Utilizzo all’aperto negli USA
  • Schermatura da campi elettromagnetici

Applicazione

  • Macchine industriali, impiantistica negli USA
  • Posa non protetta a 600 V in canaline portacavi negli Stati Uniti, comprese pose esposte da 1,8m per le versioni con almeno 3 fili
  • Conformità per l'uso nelle macchine utensili (UL) MTW
  • Uso all'aperto e interramento diretto negli Stati Uniti, secondo UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
  • Resistente all’acqua UL 75°C WET Rating
  • Resistente alle radiazioni solari (SUN RES) e all'ozono
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Riferimenti normativi/approvazioni

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento: PVC rivestito con film di nylon
  • Schermatura in foglio di alluminio
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Guaina esterna nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • 6 x Diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • "-40 ° C (posa fissA) / -25 ° C (movimento occasionale) a + 90 °C (TC) o + 105 ° C (AWM)"

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.