- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
- Industrial Ethernet
- Componenti di rete attivi
- ETHERLINE® ACCESS UF
ETHERLINE® ACCESS UF
Switch unmanaged industriali compatti
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
Design compatto
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS PN08M12
ETHERLINE ACCESS PN08M12
21700147
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
21700126
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
21700136
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
21700137
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE GUARD PM02TWA
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700151
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500
UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500
73220239
UNITRONIC® SPIRAL - cavo a spirale schermato PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione
EPIC H-A 16 SS DR PH1
EPIC H-A 16 SS DR PH1
10530000
La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a un piolino e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione.
END SLEEVES AHK 2.5/8 BU
END SLEEVES AHK 2.5/8 BU
61746502
Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso
H-S 4+2xPE BAS
H-S 4+2xPE BAS
10407900
La matrice del connettore è idonea per la trasmissione di intensità di corrente elevate in piccole aree. Dispone di collegamenti a vite assiale per l’installazione senza attrezzi speciali.
RING CABLE LUGS L-RA 4
RING CABLE LUGS L-RA 4
63104060
Capicorda isolati Easy-Entry (capicorda ad occhiello, capicorda a forcella (stratta), capicorda a forcella con flangia, puntalini rigidi, connettore circolare, giuntafilo intermedio per capocorda faston femmina, giunto terminale)
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto
Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp
Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp
83256143
FLEXIMARK® LCK Etichette avvolgibili sono etichette in vinile con una pellicola in laminato/protettiva per la marcatura di cavi con una stampante laser. La pellicola protettiva protegge il testo da sfregamenti e solventi.
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG
73220854
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con connettore angolato Schuko - cavo a spirale in PUR, robusto e con elevate forze di ripristino. Cavo di potenza privo di alogeni e resistente all’olio
END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni
EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
11285000
La matrice del connettore con la maggiore concentrazione di spine per connettori compatti è ad esempio ideale per l’impiego nell’industria della plastica.
HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor
28020702
Cavo HITRONIC® PCF DUPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, cavo nero per esterni A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; arancione per interni J-V(ZN)H11Y
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
63204015
Capicorda non isolati/morsetti senza saldatura a norma DIN 46234, rame elettrolitico di prima qualità per buona conduttività, resistenza minima
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/100
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/100
73220300
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1500
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1500
71220122
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica
END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design compatto con spessore porta elevato
- Adatto per reti PROFINET®
- Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN
Applicazione
- Reti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Switch a 5, 8 e 16 porte
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 61010
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- da -25°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.