ETHERLINE® ACCESS PNF
Switch industriali PROFINET compatti
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
- Design compatto
- Certificato per reti PROFINET ®
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design compatto con spessore porta elevato
- Configurazione semplice tramite interfaccia web
- Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN
Applicazione
- Applicazione industriale
- Reti PROFINET ®
Caratteristiche del prodotto
- Switch PROFINET® a 4, 8 e 16 porte
- PROFINET® Conformance Class B
- Prioritizzazione di telegrammi PROFINET®
- Riconoscimento dispositivi con LLDP
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- da -40°C a +75°C
- PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.