- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
- Industrial Ethernet
- Componenti di rete attivi
- ETHERLINE® ACCESS M
ETHERLINE® ACCESS M
Switch managed industriale


Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
- Alimentazione ridondante
- Robusto case in metallo e montaggio su guida DIN
- Fanless


ETHERLINE ACCESS PN08M12
ETHERLINE ACCESS PN08M12
21700147
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
21700126
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
21700136
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
21700137
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti

ETHERLINE GUARD PM02TWA
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700151
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti

HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1
29500774
Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro

GOF Adapter Duplex SC Multimode BE /4PC
GOF Adapter Duplex SC Multimode BE /4PC
29410199
Connettore per il collegamento ottico. Forme costruttive come ST, LC, SC e FC. Disponibile in diverse versioni

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X1 BU
H05V-K 1X1 BU
4510023
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimizzazione dei costi di esercizio generali con una installazione più rapida
- Soluzioni estremamente flessibili e disponibili a livello globale da un unico fornitore
Caratteristiche del prodotto
- Configurazione semplice di reti ridondanti con un tempo di riconfigurazione di < 20 ms
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Dimensioni Packet Buffer: 1 Mbit
- Protocolli supportati: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
- Alimentazione ridondante: 24 VDC
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 61010
- Shock IEC 60068-2-27
- Caduta libera IEC60068-2-32
- Vibrazioni IEC 60068-2-6
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Class-Description: Switch di rete
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Class-Description: Switch di rete
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP 40
Campo di temperatura
- da -40°C a +75°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.