Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7
Il connettore compatto Single Pair Ethernet con collegamento a crimpare è perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Il connettore SPE può essere installato in modo più rapido, semplice ed economico rispetto ai tradizionali connettori Ethernet. La superficie del connettore è conforme alla norma DIN EN IEC 63171-6.
In caso di pioggia e neve in campo, il quadro elettrico deve rimanere impeccabile! Questo connettore garantisce un trasferimento affidabile dei dati. Il passacavo per quadri elettrici, che collega un cavo patch M12 con un cavo patch RJ45, consente una tenuta perfetta.
Il connettore compatto femmina Single Pair Ethernet per circuito stampato, si usa per collegare connettori SPE ad un PCB. Oltre alla trasmissione di dati, il connettore femmina consente, grazie alla linea Power-over-Data-Line, anche l'alimentazione di dispositivi fino a 50 W. La superficie del connettore è conforme alla norma DIN EN IEC 63171-6.
Cavo dati Single Pair Ethernet schermato, altamente flessibile, con guaina esterna in PUR e omologazione UL. Adatto per l'impiego continuo in catene portacavi.
Cavo dati Ethernet APL schermato (10 Mbit/s) per aree Ex nell'industria di processo, collegamenti fino a 1000 m, con struttura Fast Connect e approvazione UL.
Cavo Industrial Ethernet per encoder con interfaccia DRIVE CLiQ, cat.5e, con coppia aggiuntive per alimentazione, adatto per posa flessibile in catena portacavi
Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali ignifughi
Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali privi di alogeni
I kit ETHERLINE® ACCESS di LAPP contengono i componenti più importanti per la creazione di una rete industrial ethernet ad un prezzo particolarmente interessante. I cavi, i connettori e gli switch compresi nel kit consentono di realizzare una perfetta rete industriale.