ETHERLINE® GUARD
Dispositivo per il monitoraggio dello stato del cavo
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
Design compatto
| Codice articolo | Descrizione articolo | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|
21700151
| ETHERLINE GUARD PM02TWA | |||
21700150
| ETHERLINE GUARD PM03T |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Maggiore disponibilità degli impianti grazie a tempi di fermo pianificati - costi di manutenzione ridotti.
- Messa in funzione semplice con parametrizzazione automatica ("Teach-In" in pochi secondi).
- Non richiede alcun nuovo cavo dati o modifiche alla struttura del cavo; è possibile montarlo come retrofit in qualsiasi momento alla struttura di rete esistente.
- Comunicazione IIoT affidabile grazie all'interfaccia MQTT (per stato/analisi dati, impostazioni, configurazione Wi-Fi, aggiornamento ecc.).
Applicazione
- Per il monitoraggio della durata di un cavo dati a rischio di guasti (ad es. cavo dati critico per applicazioni dinamiche).
- Adatto per cavi dati secondo lo standard di trasmissione 100BASE-TX (fino a 100 Mbit/s) secondo IEEE 802.3.
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT, EtherNET/IP e PROFINET 2 coppie.
- Per l’utilizzo in quadri elettrici (tipo di protezione IP 20).
- Per l'utilizzo in reti di automazione basate su Ethernet.
Costruzione
- A ingombro ridotto grazie al design unico e compatto.
- Disponibile in due versioni: versione LAN con collegamento tramite cavo "PM03T" e versione wireless "PM02TWA".
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- da -40°C a +65°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.