UNITRONIC® LiYCY BK

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno

Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno

  • Il classico per un uso versatile - in nero
  • Resistente ai raggi UV / uso esterno
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Per esternointerferenzeResistente ai raggi UV

CEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

1030450
2 x 0.143,91220
1030451
3 x 0.144,11328
1030452
4 x 0.144,314,333
1030453
5 x 0.144,615,538
1030454
6 x 0.144,918,238
1030455
7 x 0.144,91949
1030456
8 x 0.145,821,256
1030457
10 x 0.146,128,566
1030458
12 x 0.146,330,478
1030459
14 x 0.146,73280
1030460
15 x 0.146,937,886
1030461
16 x 0.1474390
1030462
18 x 0.147,348,8104
1030463
20 x 0.147,753,9116
1030464
21 x 0.147,955,5121
1030466
25 x 0.148,563149
1030467
28 x 0.148,566,1153
1030468
30 x 0.148,769158
1030469
36 x 0.149,383183
1030470
40 x 0.1410,487,5210
1030471
44 x 0.1410,7110,5225
1030472
50 x 0.1411,1122,5195
1030473
2 x 0.254,51632
1030474
3 x 0.254,72137
1030475
4 x 0.2552441
1030476
5 x 0.255,62951
1030477
6 x 0.2563058
1030478
7 x 0.2563760
1030479
8 x 0.257,14273
1030480
10 x 0.257,54682
1030481
12 x 0.257,75398
1030482
14 x 0.2585999
1030483
15 x 0.258,361111
1030484
16 x 0.258,464124
1030485
18 x 0.258,883143
1030486
20 x 0.259,388136
1030487
21 x 0.259,693161
1030488
25 x 0.2510,7114172
1030489
28 x 0.2510,8126181
1030490
32 x 0.2511,4138203
1030491
36 x 0.2511,8148220
1030492
40 x 0.2512,7157248
1030493
50 x 0.2513,8178318
1030494
61 x 0.2515205365
1030495
2 x 0.344,92137
1030496
3 x 0.345,12742
1030497
4 x 0.345,72852
1030498
5 x 0.346,23066
1030499
6 x 0.346,84564
1030500
7 x 0.346,84876
1030501
8 x 0.347,85294
1030502
10 x 0.348,374105
1030503
12 x 0.348,580123
1030504
14 x 0.348,986154
1030505
15 x 0.349,290155
1030506
16 x 0.349,494160
1030507
18 x 0.3410,2103173
1030508
20 x 0.3410,7112192
1030509
21 x 0.3411,1116199
1030510
25 x 0.3411,9135259
1030511
28 x 0.3412153280
1030512
30 x 0.3412,3159291
1030513
32 x 0.3413165305
1030514
36 x 0.3413,4179331
1030515
40 x 0.3414,8200365
1030516
50 x 0.3415,9235431
1030517
2 x 0.55,62947
1030518
3 x 0.55,93855
1030519
4 x 0.56,34370
1030520
5 x 0.575179
1030521
6 x 0.57,65990
1030522
7 x 0.57,66599
1030523
8 x 0.58,770135
1030524
10 x 0.59,388139
1030525
12 x 0.59,699177
1030526
18 x 0.511,8134239
1030527
20 x 0.512,1149276
1030528
25 x 0.513,7211352
1030529
30 x 0.514,5230397
1030530
2 x 0.7563853
1030531
3 x 0.756,34965
1030532
4 x 0.7575879
1030533
5 x 0.757,667109
1030534
7 x 0.758,2100112
1030535
10 x 0.7510,5130187
1030536
12 x 0.7510,8154218
1030537
18 x 0.7513195327
1030538
25 x 0.7515,3280454
1030539
30 x 0.7515,8312486
1030540
2 x 1.06,34372
1030541
3 x 1.06,85690
1030542
4 x 1.07,368109
1030543
5 x 1.0879126
1030544
7 x 1.08,6118162
1030545
10 x 1.011,1140228
1030546
12 x 1.011,4168259
1030547
18 x 1.013,4252389
1030548
25 x 1.016,2335517
1030549
2 x 1.57,15890
1030550
3 x 1.57,574115
1030551
4 x 1.58,1108129
1030552
5 x 1.58,8129176
1030553
7 x 1.59,5164220
1030554
12 x 1.512,7254376
1030555
18 x 1.515,3350519
1030556
25 x 1.517,9550901
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Molteplici possibilità di impiego
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Applicazione

  • Cavo schermato di piccole dimensioni per l'impiego con computer, tecnica MSR, macchine da ufficio, bilance
  • Ambienti asciutti e umidi
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1
  • Resistente all'ozono

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • "Guaina esterna in PVC colore guaina esterna: nera"

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 120 nF/km
    C/S: circa 160 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.