UNITRONIC® LiYCY (TP)
Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo
- (TP) = coppie twistate
- Ulteriori misure/colori su richiesta
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
Applicazione
- Possibilità di impiego multifunzionale nell'elettronica di sistemi computerizzati, apparecchiature di comando elettronico, macchine per ufficio, bilance, ecc.
- Ambienti asciutti e umidi
Caratteristiche del prodotto
- Buona protezione contro interferenze dovuto a campi elettrici esterni (ad es. cavi di alimentazione)
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Cordatura twistata a coppie (TP)
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PVC
Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacità
- C/C: ca. 120 nF/km
C/S: circa 160 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Conduttore flessibile in rame
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.