UNITRONIC® ST

Cavo schermato per trasmissione dati secondo UL AWM 2092

UNITRONIC® ST: cavo per dati PVC ottimizzato per CEM, grigio, a bassa frequenza e capacità, schermatura statica in lamina di alluminio contro elevate frequenza e per segnali minimi

interferenze

CEFire

No data available for display
Codice articolo Nr. conduttori e sezione AWGSezione conduttore mm²Materiale di isolamento conduttoriMateriale guaina esternaDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/70.52PEPVC5,217,2
0033001
3 x AWG 20/70.52PEPVC5,323
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza

Applicazione

  • Particolarmente adatto per la trasmissione di piccoli segnali di misura e comando e con requisiti di spazi ridotti
  • Cablaggio interno di apparecchiature elettroniche
  • Per la posa fissa e la posa mobile limitata
  • Impiego in ambienti asciutti, umidi e bagnati

Caratteristiche del prodotto

  • Protegge da interferenze a frequenze medie e alte tramite foglio di plastica laminato in alluminio, come combinazione di flessibilità e buona schermatura (normali requisiti)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Secondo UL AWM Style 2092 / 2093

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • Foglio plastico laminato in alluminio e filo di drenaggio in rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC, Colore della guaina esterna: simile a grigio argento (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • 2 connettori: nero, trasparente
    3 connettori: nero, rosso, trasparente

Mutua capacità

  • C/C: ca. 90 nF/km
  • C/S: ca. 160 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • ca. 95 Ohm

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.