UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Cavo dati con codice colore DIN 47100 e doppino intrecciato, Nero / Resistente ai raggi UV / Uso esterno

UNITRONIC® - cavo dati PVC doppino intrecciato sec. DIN 47100 per l'uso nella costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione, controllo e regolazione e all'aperto (guaina nera)

  • Il classico per un uso versatile - in nero
  • (TP) = coppie twistate
  • Resistente ai raggi UV / uso esterno

Per esternoResistente ai raggi UV

CEFire

Codice articolo Dimensione e sezione in mmDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

1030400
2 x 2 x 0.144,55,425
1030401
3 x 2 x 0.145832
1030402
4 x 2 x 0.145,610,738
1030403
5 x 2 x 0.145,813,445
1030404
6 x 2 x 0.146,316,151
1030405
10 x 2 x 0.148,126,977
1030407
16 x 2 x 0.149,243110
1030408
2 x 2 x 0.255,79,638
1030409
3 x 2 x 0.256,314,448
1030410
4 x 2 x 0.25719,259
1030411
6 x 2 x 0.257,928,880
1030412
8 x 2 x 0.259,338,498
1030413
2 x 2 x 0.57,319,272
1030414
3 x 2 x 0.58,128,883
1030415
4 x 2 x 0.58,838,4115
1030416
8 x 2 x 0.512,376,8206
1030417
10 x 2 x 0.513,396247
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Applicazione

  • Ambienti asciutti e umidi
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Caratteristiche del prodotto

  • Cordatura a coppie, quindi ampio disaccoppiamento elettrico. Pertanto, spesso non è necessaria alcuna schermatura aggiuntiva.
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1
  • Resistente all'ozono

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • "Guaina esterna in PVC colore guaina esterna: nera"

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.