UNITRONIC® LiYY (TP)

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate

UNITRONIC® LiYY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, strumentazione, controllo

  • (TP) = coppie twistate
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

CEFire

Codice articolo Numero coppie e sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.144,55,425,5
0035102
3 x 2 x 0.145832
0035103
4 x 2 x 0.145,610,738,5
0035104
5 x 2 x 0.145,813,445,5
0035105
6 x 2 x 0.146,316,151
0035108
10 x 2 x 0.148,126,977,5
0035110
12 x 2 x 0.148,332,394,5
0035113
16 x 2 x 0.149,243110,5
0035160
2 x 2 x 0.255,79,638
0035161
3 x 2 x 0.256,314,448
0035162
4 x 2 x 0.25719,259
0035163
6 x 2 x 0.257,928,880
0035164
8 x 2 x 0.259,338,498
0035170
2 x 2 x 0.57,319,272
0035171
3 x 2 x 0.58,128,883
0035172
4 x 2 x 0.58,838,4115
0035174
8 x 2 x 0.512,376,8206
0035175
10 x 2 x 0.513,396247
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • Cordatura a coppie, quindi ampio disaccoppiamento elettrico. Pertanto, spesso non è necessaria alcuna schermatura aggiuntiva.
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Guaina esterna in PVC
    Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.