UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate - UL/CSA recognized

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, schermato, strumentazione, controllo

  • A = approvato UL e CSA
  • Ulteriori misure/colori su richiesta

interferenze

CECSARUFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG19/191069,2145
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Per il mercato Nord America
  • Cablaggio di apparecchi, macchine e impianti destinati all'esportazione nel mercato del nordamerica o in paesi dove sono richieste le certificazioni UL/CSA

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Trefolo multifilare di fili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola speciale PVC Colore guaina esterna: grigio scuro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 300 V

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Posa fissa:
    da -40°C a +80°C (UL: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.