ÖLFLEX® SF

Cavo di alimentazione H05VV-F extra flessibile

ÖLFLEX® SF - cavo di alimentazione PVC armonizzato H05VV-F, super flessibile e con codice colore per diverse applicazioni, particolarmente per apparecchiature portatili, U0/U: 300/500V

  • Il cavo extra flessibile per gli utensili elettrici
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

CEHAREACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.756.414,950
0027591
3 G 0.75722,360
00275923
4 G 0.757.729,773
00275933
5 G 0.758.737,188
0027600
2 X 1.06.820,174
0027601
3 G 1.07.430,287
00276033
5 G 1.09.250,8130
0027701
3 G 1.58.744,8116
00277023
4 G 1.59.961166
00277033
5 G 1.511.172184
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata accettazione in Europa grazie all'armonizzazione

Applicazione

  • Particolarmente adatto per elettrodomestici, utensili elettrici, apparecchiature utilizzate in ambito domestico
  • I cavi di tipo H05VV-F non possono essere utilizzati in ambienti commerciali, ad eccezione degli uffici.
  • Non adatto per l'impiego continuo, permanente all'esterno.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata flessibilità anche alle basse temperature
  • Costruzione in accordo con il documento di armonizzazione
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • H05VV-F secondo EN 50525-2-11,da 6 conduttori: Secondo EN 50525-2-11

Costruzione

  • Fili extra sottili in rame nudo, diametro del filo elemntare 0,07 mm
  • Isolamento dei conduttori in PVC resistente alle basse temperature
  • Guaina esterna in PVC, flessibile a freddo, arancione (simile RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • fili extra-sottili
    (0,07 mm diametro filo singolo)

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -15 ℃ a +60 ℃

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.