Capicorda a occhiello in rame

Capocorda a occhiello in rame, resistente al calore fino a +180°C, per l'impiego con ÖLFLEX® HEAT, disponibile in diverse dimensioni.

Automazione industrialeguidaPer esternoResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridotti

CULUSDNV

Codice articolo Certificazione ULLunghezza (mm)d mmW mmUnità di base

Prezzo di base

63207053
15,251,36
63207054
171,36,5
63207055
18,751,37,5
63207056
15,251,86,5
63207057
171,86,5
63207058
18,751,87,5
63207059
22,51,89
63207061
15,252,37,5
63207062
172,37,5
63207063
18,752,38,5
63207064
22,52,39,5
63207065
27,752,313
63207066
21,7538,5
63207067
21,7539
63207068
25,5310
63207069
30,5313
63207071
2349,5
63207072
2549,5
63207073
26410
63207074
30,5414
63207075
28,54,512
63207076
28,54,512
63207077
354,515
63207078
394,517
63207079
424,519
63207080
31,55,512
63207081
33,255,512
63207082
37,55,515
63207083
41,55,517
63207084
455,519
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resiste a temperature fino a +180°C.
  • Compatibile con cavi/conduttori unipolari ÖFLEX® ÖLFLEX® (es. serie di prodotti ÖFLEX® ÖLFLEX® HEAT 180).
  • Resistenza al calore testata in 1.000 cicli di prova con cavi ÖLFLEX® HEAT 180, secondo lo standard DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Adatto all'impiego con crimpatrice KLAUKE.
  • La certificazione UL consente l'impiego del prodotto sul mercato nordamericano.

Applicazione

  • Per realizzare un collegamento a crimpare sicuro con cavi tondi multifilari e a filo sottile delle classi 2 e 5 secondo DIN EN 60228.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame

Materiale

  • Rame elettrolitico stagnato

Campo di temperatura

  • fino a +180°C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.