Capocorda a occhiello V2A

Capocorda a occhiello in acciaio inox V2A, resistente al calore fino a +400°C, per l'impiego con ÖLFLEX® HEAT, disponibile in diverse dimensioni.

Food & BeverageAutomazione industrialeOil & GasguidaPer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente al caloreAntivibrazioneResistenza meccanicaResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperatura

Oops, an error occurred! Code: 2024111606185622bf08de
Codice articolo Certificazione ULLunghezza (mm)d mmUnità di base

Prezzo di base

63207037
no17,51,6
63207038
no191,6
63207039
no223
63207041
no223
63207042
no25,53
63207043
no234
63207044
no254
63207045
no264
63207046
no28,55
63207047
no28,55
63207048
no346
63207049
no33,56
63207051
no346
63207052
no37,56
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resiste a temperature fino a +400°C.
  • Compatibile con cavi/conduttori unipolari ÖLFLEX® HEAT ugualmente resistenti al calore.
  • Adatto all'impiego con crimpatrice KLAUKE.
  • La superficie di montaggio piatta e la lavorazione precisa semplificano il processo di crimpaggio.

Applicazione

  • Per realizzare un collegamento a crimpare sicuro con cavi tondi multifilari e a filo sottile delle classi 2 e 5 secondo DIN EN 60228.
  • Resistente alla corrosione e agli acidi.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame

Materiale

  • Acciaio inossidabile V2A

Campo di temperatura

  • Temperatura (max) +400°C

  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.