Capicorda a occhiello in nichel

Capocorda a occhiello in nichel, resistente al calore fino a +650°C, per l'impiego con conduttori unipolari ÖLFLEX® HEAT, disponibile in diverse dimensioni.

Automazione industrialeOil & GasPer esternoResistente al caloreResistente alla temperatura

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Certificazione ULLunghezza (mm)d mmUnità di base

Prezzo di base

63207020
no16,51,6
63207021
no17,51,6
63207022
no191,6
63207023
no16,52,3
63207024
no17,42,3
63207025
no192,3
63207026
no222,3
63207027
no22,53,6
63207028
no243,6
63207029
no253,6
63207030
no30,53,6
63207031
no26,54,5
63207032
no28,54,5
63207033
no28,55,5
63207034
no33,55,5
63207035
no37,55,5
63207036
no435,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resiste a temperature fino a +650°C.
  • Compatibile con conduttori unipolari ÖFLEX® ÖLFLEX® HEATcon conduttori in nichel.
  • Le resistenze di contatto più basse si ottengono nel contatto con conduttori in nichel puro.
  • Adatto all'impiego con crimpatrice KLAUKE.
  • La superficie di montaggio piatta e la lavorazione precisa semplificano il processo di crimpaggio.

Applicazione

  • Per realizzare un collegamento a crimpare sicuro con cavi tondi multifilari e a filo sottile delle classi 2 e 5 secondo DIN EN 60228.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame

Materiale

  • Lega di nichel

Campo di temperatura

  • Temperatura (max): +650°C

  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.