Eshop

Cavo patch RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Cavo patch Office Cat.5e PVC, RJ45-RJ45

Cavo patch Office con eccezionale rapporto qualità/prezzo. Disponibile in diversi colori e lunghezze.

  • Disponibile in 6 colori
  • Eccezionale rapporto qualità/prezzo
Codice articolo ColoriLunghezza (m)Unità di base

Prezzo di base

2710110601grigio0,15
2710110602grigio0,25
2710111202verde0,25
2710110603grigio0,5
2710111103giallo0,5
2710110403rosso0,5
2710110203blu0,5
2710111203verde0,5
2710110103nero0,5
2710110605grigio1
2710111105giallo1
2710110405rosso1
2710110205blu1
2710111205verde1
2710110105nero1
2710110606grigio1,5
2710111106giallo1,5
2710110406rosso1,5
2710110206blu1,5
2710111206verde1,5
2710110106nero1,5
2710110607grigio2
2710111107giallo2
2710110407rosso2
2710110207blu2
2710111207verde2
2710110107nero2
2710110609grigio3
2710111109giallo3
2710110409rosso3
2710110209blu3
2710111209verde3
2710110109nero3
2710110610grigio5
2710111110giallo5
2710110410rosso5
2710110210blu5
2710111210verde5
2710110110nero5
2710110611grigio7,5
2710111111giallo7,5
2710110411rosso7,5
2710110211blu7,5
2710111211verde7,5
2710110111nero7,5
2710110612grigio10
2710111112giallo10
2710110412rosso10
2710110212blu10
2710111212verde10
2710110112nero10
2710110614grigio15
2710111114giallo15
2710110414rosso15
2710110214blu15
2710111214verde15
2710110114nero15
2710110615grigio20
2710111115giallo20
2710110415rosso20
2710110215blu20
2710111215verde20
2710110115nero20
2710110616grigio25
2710111116giallo25
2710110416rosso25
2710110216blu25
2710111216verde25
2710110116nero25
2710110617grigio30
2710111117giallo30
2710110417rosso30
2710110217blu30
2710111217verde30
2710110117nero30
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per uso interno
  • Per edifici
  • Cablaggio di terminali (PC, interruttori ecc.) nell'ambiente home ed office nel quadro del "cablaggio strutturato"

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo autoestinguente secondo IEC 60332-1
  • Manicotto antipiega pressofuso con protezione antistrappo e indicazione della lunghezza
  • Assegnazione connettore secondo EIA/TIA 568B

Costruzione

  • Cavo 4x2xAWG26/7
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale > 28,5 mm

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.