Eshop

Cavo patch S-FTP Crossover RJ45 CAT.5e

Cavi patch per cablaggio strutturato per l’impiego nelle postazioni di lavoro e il collegamento di componenti e PC

Cat.5e

Privo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Unità di base

Prezzo di base

Cavo patch crossover
CE6660Cavo patch crossover RJ45 CAT.5e SF/UTP 2,0m2
CE6661Cavo patch crossover RJ45 CAT.5e SF/UTP 3,0m3
CE6662Cavo patch crossover RJ45 CAT.5e SF/UTP 5,0m5
CE6664Cavo patch crossover RJ45 CAT.5e SF/UTP 10,0m10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Per il collegamento di due computer senza l'impiego di componenti centrali attivi (hub, switch...).
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
  • Connettore Hirose TM 11
  • Colore guaina e corpo connettore: rosso

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.