Office Patchcord Cat.5e RJ45

Cavo patch Office Cat.5e, RJ45-RJ45

Cavo patch per cablaggio strutturato per l'impiego nelle postazioni di lavoro e il collegamento di componenti e PC

Privo di alogeniinterferenze

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Unità di base

Prezzo di base

CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY1
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per uso interno
  • Per edifici

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo patch F/UTP CAT.5e
  • Schermatura sul totale in foglio di alluminio, 300 MHz, grigio, FRNC, con connettore Hirose TM 11, disponibile su richiesta anche in altri colori, secondo TIA/EIA 568B
  • Cavo patch SF/UTP CAT.5e
  • Schermatura in lamina e calza, 300 MHz, grigio, FRNC, con connettore Hirose TM 11, disponibile anche in altri colori, secondo TIA/EIA 568B

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.