ETHERLINE® TORSION Cat.6A M12

Cavi patch precablati Cat.6 A con connettori ad innesto M12 con codifica X per applicazioni di torsione

Patchcord M12/M12, codifica X, Industrial Ethernet Profinet tipo C, Cat.6A 4 coppie, dritto o angolare; PUR, omologazione UL

  • Ulteriori varianti su richiesta
  • Basata su 2170481

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniinterferenzeResistente alla torsioneTorsion loadImpermeabile

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGLength (m)Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Connettore maschio dritto / Connettore maschio dritto
2172263
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG240,522
2172264
IE-6A-M12X-S-1-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24144
2172265
IE-6A-M12X-S-2-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24288
2172266
IE-6A-M12X-S-3-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG243132
2172267
IE-6A-M12X-S-5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG245220
2172307
IE-6A-M12X-S-7-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG247308
2172268
IE-6A-M12X-S-10-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2410440
2172308
IE-6A-M12X-S-15-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2415660
2172269
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2420880
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • La speciale cordatura dei conduttori consente le rotazioni con angoli di torsione fino a ± 180°/m. Il cavo è testato correttamente per 5 milioni di cicli di torsione.
  • Protezione ideale dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura a coppie con foglio di alluminio e calza di schermatura in rame come schermatura totale (S/FTP).
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.
  • La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego flessibile e in costante movimento con sollecitazioni da torsione all’interno di robot industriali e apparecchi di movimentazione.
  • Adatto anche per applicazioni di torsione in impianti eolici.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti e umidi.
  • La guaina esterna in PUR resiste a elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR poco sensibile ai lubrificanti a base di olio minerale ed è chimicamente resistente

Caratteristiche del prodotto

  • Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
  • Cavo Industrial Ethernet, 4 coppie, adatto alla torsione

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG24/7
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo precablato con connettore M12 codifica X

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP 67

Codifica

  • M12: standard X

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +70°C
  • Fixed installation: -30°C to +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.